- Conexão 1
- 7/8"-Tomada, reto, 5-polos
- Conexão 2
- 7/8"-Conector, reto, 5-polos
- Interface
- DeviceNet Thin
- Cabo
- PVC blindado cinza, 3 m
- Número de condutores
- 4
- Tensão de serviço UB
- 300 VDC / 300 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 4.0 A
- Classe de proteção
- IP67, IP68/IP67, IP68
- Certificação/conformidade
-
CE
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-06-03-11
- ECLASS 11.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-18
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-18
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 9.0
- 27-06-03-11
- eCl@ss 9.1
- 27-06-03-11