- Conexão
- 7/8"-Tomada, reto, 4-polos
- Cabo
- TPE amarelo, 5 m
- Número de condutores
- 4
- Seção transversal do condutor
- 16 AWG
- Tensão de serviço UB
- 300 VDC / 300 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 10.0 A
- Classe de proteção
- IP67, IP68