BCC0ACL
Cabos de ligação
Código de digitação:
BCC A313-0000-20-071-VX43W6-100
Este produto não está actualmente disponível na nossa loja online. Por favor contacte-nos.
Pedido de contacto
em descontinuação
- Conexão
- 7/8"-Macho, reto, 3-polos
- Cabo
- PVC Yellow, 10 m
- Número de condutores
- 3
- Seção transversal do condutor
- 16 AWG
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -40...105 °C
- Tensão de serviço UB
- 300 VDC / 300 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 13.0 A
- Classe de proteção
- IP67, IP68
- Certificação/conformidade
-
CE
cULus
EAC