- Conexão
- A, DIN-0°-Conector da válvula, angular, 4-polos
- indicador de funcionamento
-
LED amarelo
LED verde - Indicação funcional (Pino 2)
- LED verde
- Indicação funcional (Pino 3)
- LED amarelo
- Cabo
- PUR preto, 10 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 5
- Seção transversal do condutor
- 0.50 mm²
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -50...80 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -25...80 °C
- Tensão de serviço UB
- 24 VDC
- Corrente nominal (40°C)
- 6.0 A