BCC0CJL
Cabos de conexão
Código de digitação:
BCC S415-S424-3A-606-VX44T2-003
em descontinuação
Você encontrará abaixo o produto alternativo adequado
Alternativa recomendada
BCC03CK
BCC M415-M424-3A-304-VX8434-003
- Special characteristics
- Washdown
- Conexão 1
- M12x1-Tomada, reto, 5-polos, A-codificado
- Conexão 2
- M12x1-Conector, angular, 4-polos, A-codificado
- indicação da tensão de serviço
- LED verde / não
- indicador de funcionamento
- sim / não
- Indicação funcional (PINO 4)
- LED amarelo
- Cabo
- PVC amarelo, 0.3 m
- Número de condutores
- 4
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -40...105 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -5...105 °C
- Tensão de serviço UB
- 30 VDC
- Corrente nominal (40°C)
- 4.0 A
- Classe de proteção
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Certificação/conformidade
-
CE
cULus
Ecolab