BCC0E88
Cabos de conexão
Código de digitação:
BCC M314-M324-30-304-VX44T2-003
em descontinuação
Você encontrará abaixo o produto alternativo adequado
Alternativa recomendada
BCC02Y9
BCC M314-M324-30-304-VX8434-003
- Conexão 1
- M8x1-Tomada, reto, 4-polos, A-codificado
- Conexão 2
- M8x1-Conector, angular, 4-polos, A-codificado
- Cabo
- PVC amarelo, 0.3 m
- Número de condutores
- 4
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -40...105 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -5...105 °C
- Tensão de serviço UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 4.0 A
- Classe de proteção
- IP67, IP69K/IP67, IP69K