- Conexão
- M12x1-Tomada, reto, 5-polos, A-codificado
- Saída de comutação
- antivalente
- Cabo
- TPE resistente a centelhas de solda cinza, 2 m
- Número de condutores
- 4
- Seção transversal do condutor
- 0.34 mm²
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -50...130 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -40...125 °C
- Tensão de serviço UB
- 250 VDC / 250 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 4.0 A
- Classe de proteção
- IP65