BCC0F2F
Cabos de conexão
Código de digitação:
BCC M415-M423-3A-300-VX43T2-015
Disponível mediante consulta
- Conexão 1
- M12x1-Tomada, reto, 5-polos, A-codificado
- Conexão 2
- M12x1-Conector, angular, 3-polos, A-codificado
- Cabo
- PVC amarelo, 1.5 m
- Número de condutores
- 3
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -40...105 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -5...105 °C
- Tensão de serviço UB
- 250 VDC / 250 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 4.0 A
- Classe de proteção
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K