- Conexão
- M23x1-Tomada, reto, 12-polos
- Cabo
- PUR preto, 15 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 11
- Seção transversal do condutor
- 0.50 mm² + 1.0 mm²
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -50...80 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -25...80 °C
- Tensão de serviço UB
- 250 VDC / 250 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 8.0 A
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
- WEEE