- Conexão 1
- M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded
- Conexão 2
- M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
- Cabo
- PUR black, 6.00 m, Drag chain compatible
- Número de condutores
- 3
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -50...90 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -25...90 °C
- Tensão de serviço UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 4.0 A
- Classe de proteção
- IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Certificação/conformidade
-
CE
cULus
EAC