- Conexão 1
- 7/8"-Tomada, reto, 5-polos
- Conexão 2
- 7/8"-Conector, reto, 5-polos
- Cabo
- PVC amarelo, 30 m
- Número de condutores
- 5
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -40...105 °C
- Tensão de serviço UB
- 300 VDC / 300 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 9.0 A
- Classe de proteção
- IP67, IP68/IP67, IP68