BCC0JTK
Cabos de ligação
Código de digitação:
BCC C3B5-0000-10-063-YX85A5-050-C009
- Special characteristics
- Washdown
- Conexão
- 7/8"-Tomada, reto, 5-polos
- Cabo
- TPE-V cinza, 5 m
- Número de condutores
- 5
- Seção transversal do condutor
- 1.5 mm²
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -50...105 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -25...105 °C
- Tensão de serviço UB
- 300 VDC / 300 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 9.0 A
- Classe de proteção
- IP69K
- Certificação/conformidade
-
CE
Ecolab