BCC0JTY
Cabos de conexão
Código de digitação:
BCC C3B4-C3B4-30-304-YX84A5-200-C009
- Special characteristics
- Washdown
- Conexão 1
- 7/8"-Tomada, reto, 4-polos
- Conexão 2
- 7/8"-Conector, reto, 4-polos
- Cabo
- TPE-V cinza, 20 m
- Número de condutores
- 4
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -50...105 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -25...105 °C
- Tensão de serviço UB
- 300 VDC / 300 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 10.0 A
- Classe de proteção
- IP69K/IP69K
- Certificação/conformidade
-
CE
Ecolab