- Conexão
- M12x1-Conector, reto, 4-polos, D-codificado
- Interface
- EtherNet/IP
- Cabo
- TPE blindado azul turquesa, 30 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 4
- Seção transversal do condutor
- 24 AWG
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -40...80 °C
- Tensão de serviço UB
- 60 VDC
- Corrente nominal (40°C)
- 1.5 A