BCC0KP3
Cabos de ligação
Código de digitação:
BCC A315-0000-10-063-PX05A5-400
- Conexão
- 7/8"-Tomada, reto, 5-polos
- Saída de comutação
- antivalente
- Cabo
- PUR preto, 40 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 5
- Seção transversal do condutor
- 1.5 mm²
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -50...80 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -20...80 °C
- Tensão de serviço UB
- 300 VDC / 300 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 10.0 A
- Classe de proteção
- IP67, IP68