BCC0LMP
Cabos de conexão
Código de digitação:
BCC M415-HD34-3A0-753-PX0534-1D5
em descontinuação
- Conexão 1
- M12x1-Tomada, reto, 5-polos, A-codificado
- Conexão 2
- DEUTSCH DT04-Conector, reto, 4-polos
- Cabo
- PUR preto, 0.15 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 5
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -50...90 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -25...90 °C
- Tensão de serviço UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 4.0 A
- Classe de proteção
- IP67, IP68, IP69K/IP67