- Conexão
- M12x1-Tomada, reto, 4-polos, L-codificado
- Cabo
- PUR preto, 2 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 4
- Seção transversal do condutor
- 1.5 mm²
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -40...80 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -30...80 °C
- Tensão de serviço UB
- 60 VDC / 50 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 16.0 A
- Classe de proteção
- IP65, IP67, IP69K