BES02RW
Interruptores de proximidade indutivos
Código de digitação:
BES IKN-K-070-P-1-S
- Dimensões
- 110 x 110 x 43 mm
- Formato construtivo
- 110x110x43
- Instalação
- não faceado
- Alcance
- 70 mm
- Saída de comutação
- PNP Contato normalmente aberto (NA)
- Frequência de comutação
- 80 Hz
- Material do invólucro
- PBT
- Superfície ativa, material
- PBT
- Conexão
- Cabo, 2.00 m
- Tensão de serviço UB
- 10...55 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
WEEE
-
Ficha técnica
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01