- Versão
- Ø 3, ponta fina, ótica de 90°
- Utilização
- Para dispositivos baseados em fibra BFB
- Aparelho básico de referência
- BFB 75K-001-..
- Material do tipo de fibra
- PMMA
- Comprimento do cabo L
- 2 m
- Material da capa
- PE
- Temperatura ambiente
- -55...70 °C
- Material
- Latão niquelado
- Superfície ativa, fibras
- Ø 1.0 mm
- Superfície ativa, disposição da fibras
- Fibra individual
- Classe de proteção
- IP65
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-08
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-08
- ETIM 4.0
- EC002651
- ETIM 5.0
- EC002651
- ETIM 6.0
- EC002651
- ETIM 7.0
- EC002651
- UNSPSC 11
- 41112103
- UNSPSC 7.0901
- 41112103
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-06
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-06