BIS00UN
Processadores UHF (860...960 MHz)
Código de digitação:
BIS U-6027-060-134-06-ST27
- Grupo de produtos
- UHF (860…960 MHz)
- Frequência de trabalho
- 915.25…927.75 MHz
- Homologação de radiofrequência
- Brasil
- Interface
- Ethernet TCP/IP
- Tecnologias RFID suportadas
- UHF 860...960 MHz (BIS U)
- Quantidade de cabeças de gravação/leitura / antenas conectáveis
- 4
- Potência de saída ajustável
- 17 dBm…30 dBm (50 mW…1 W)
- Tensão de serviço UB
- 19.2...28.8 VDC
- Material do invólucro
- Aço, Alumínio, revestido
- Temperatura ambiente
- -20...55 °C
- Classe de proteção
- IP65, com conector de encaixe
- Certificação/conformidade
-
Anatel 442/2006
ANATEL
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01