BIS00Z3
Processadores UHF (860...960 MHz)
Código de digitação:
BIS U-620-068-111-00-S115
em descontinuação
- Grupo de produtos
- UHF (860…960 MHz)
- Frequência de trabalho
- 902…928 MHz
- Homologação de radiofrequência
-
EUA
Canadá - Interface
- RS232
- Tecnologias RFID suportadas
- UHF 860...960 MHz (BIS U)
- Quantidade de cabeças de gravação/leitura / antenas conectáveis
- 1
- Potência de saída ajustável
- 10 dBm…27 dBm (10 mW…500 mW)
- Tensão de serviço UB
- 19.2...28.8 VDC
- Material do invólucro
- Alumínio
- Temperatura ambiente
- -20...50 °C
- Classe de proteção
- IP65, com conector de encaixe
- Certificação/conformidade
-
FCC (Radio)
WEEE
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01