BML08AC
Fitas magnéticas com codificação incremental ou absoluta
Código de digitação:
BML DSS-NHCZ-HZZZ-X0034-0014
Este produto não está actualmente disponível na nossa loja online. Por favor contacte-nos.
Pedido de contacto
Disponível mediante consulta. Por favor contacte o nosso departamento de vendas. Por favor, utilize o formulário de contacto fornecido.
- Aplicação
- movimentos rotativos
- Material
-
Borracha magnética
Aço inoxidável (1.4021) - Dimensão, referência
- (ODxIDxH)
- Codificação, nota
- (Nonius, 17 Bit, 32/31 PP)
- Largura do polo
- 1.5 mm
- Classe de precisão
- 250 "
- Temperatura ambiente
- -20...80 °C
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05