BNI001W
Hubs de sensores/atuadores configuráveis com IO-Link
Código de digitação:
BNI IOL-101-S01-K018
Descontinuado
Você encontrará abaixo o produto alternativo adequado
Alternativa recomendada
BNI000P
BNI IOL-101-000-K018
- Interface
- IO-Link 1.0
- Tensão de serviço UB
- 18...30.2 VDC
- Conexão (COM 1)
- M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
- Conexão, locais de conexão
- 4x M8x1-Tomada, 3-polos
- Entradas digitais
- 4x PNP, tipo 2
- Entradas/saídas configuráveis
- não
- Monitoramento de canal simples
- sim
- Corrente total US, sensor
- 4 A
- Material do invólucro
- PBT, GF
- Dimensões
- 30 x 24 x 85.5 mm
- Temperatura ambiente
- -5...55 °C
- Classe de proteção
- IP67, condição aparafusada
- Taxa de transmissão
- COM2 (38,4 kBaud)
- Ciclo de dados de processo, mín.
- 2.5 ms
- Dados do processo IN
- 2 bytes
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02