BNI009M

Descontinuado

Módulos de rede para Profinet

Código de digitação:

BNI PNT-508-005-E002

A carregar...

Descontinuado
Você encontrará abaixo o produto alternativo adequado

Alternativa recomendada

BNI00EK

BNI PNT-508-055-P067

Special characteristics
Washdown
Interface
Profinet I/O
Fast Start-Up (FSU) (partida rápida)
sim
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Tomada, 4-polos, D-codificado
Conexão (COM 2)
M12x1-Tomada, 4-polos, D-codificado
Conexão (alimentação de tensão IN)
7/8"-Conector, 5-polos
Conexão (alimentação de tensão OUT)
7/8"-Tomada, 5-polos
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Tomada, 5-polos, A-codificado
Entradas digitais
16x PNP, tipo 3
Saída digitais
16x PNP
Entradas/saídas configuráveis
sim
Corrente de saída, máx.
2 A
Corrente total US, sensor
9.0 A
Corrente total UA, atuador
9.0 A
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4571)
Dimensões
70 x 44.1 x 228 mm
Temperatura ambiente
-40...70 °C
Classe de proteção
IP69
Interfaces suplementares
8x IO-Link
Versão IO-Link
1.1
Classe da porta
Tipo A
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • End of Life Announcement

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Balluff Engineering Tool

Equipamentos de aviso visual

Hubs de sensor/ atuador IO-Link

Conversor de sinais

Conectores para manifold I/ O-Link

Módulo IO-Link para aplicações de segurança

Interfaces I/ O-Link universais

Transmissão de sinais IO-Link

Distribuidor tipo Y

Auxílio de ajuste/ ferramenta

Coberturas de proteção/ invólucros protetores

Acessórios mecânicos

Fontes de alimentação Heartbeat com interface IO-Link

Cabos de ligação

Cabos de conexão

Distribuidores tipo Tee

Fonte de alimentação em trilho DIN

BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
BNI Profinet IO-Link Hardware Configuration in TIA V13
IO-Link Master Pin 2 als Ausgang
IO-Link Master Diagnosemöglichkeiten
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-04
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02