BNS010A
Chaves mecânicas de múltiplas posições para comutação de segurança
Código de digitação:
BNS 813-D04-R12-100-10-02-FD
- Dimensões
- 120 x 90 x 85 mm
- Material do invólucro
- Alumínio, anodizado
- Quantidade de pontos de comutação
- 4x Rolo
- Versão
- Segurança DIN EN 60204-1
- Princípio ativo
- 1-4. Ponto de comutação: mecânico
- Corrente contínua
- 1-4. Ponto de comutação: 6 A
- Tensão de serviço para dimensionamento Ue
- 1-4. Ponto de comutação: 250 Vca
- Instalação
- Horizontal
- Sentido de aproximação
- longitudinal, paralelo em relação à superfície de aparafusamento
- Velocidade de início de marcha
- 1-4. Ponto de comutação: 60 m/min
- Distância do ponto de comutação
- 12 mm
- Tipo de ligação
- 1-4. Ponto de comutação: União roscada
- Temperatura ambiente
- -5...85 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
-
Ficha técnica
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-06-02
- ETIM 4.0
- EC001829
- ETIM 5.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- ETIM 7.0
- EC001829
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-06
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-02