BNS03A5
Chaves indutivas de múltiplas posições
Código de digitação:
BNS 816-B05-PA-16-602-11
- Dimensões
- 120 x 120 x 87 mm
- Material do invólucro
- Alumínio, anodizado
- Versão
- Indutivo
- Princípio ativo
- 1-5. Ponto de comutação: Indutivo
- Alcance
- 2 mm
- Frequência de comutação
- 1-5. Ponto de comutação: 1500 Hz
- Corrente contínua
- 1-5. Ponto de comutação: 0.2 A
- Tensão de serviço para dimensionamento Ue
- 1-5. Ponto de comutação: 24 V DC
- Instalação
- Horizontal
- Distância do ponto de comutação
- 16 mm
- Tipo de ligação
- 1-5. Ponto de comutação: União roscada
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha técnica
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-06-02
- ETIM 4.0
- EC001829
- ETIM 5.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- ETIM 7.0
- EC001829
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-06
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-02