- Série
- F40
- Dimensões
- 60 x 10 x 60 mm
- Interface
- para o amplificador analógico
- Princípio de funcionamento
- Cabeça sensora ótica
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de forquilha
- Peculiaridade ótica
- Faixa de luz
- Tipo de luz
- LED Luz vermelha
- Comprimento ativo AL 1
- 8 mm
- Conexão
- Cabo com conector, M8x1-Tomada, 1 m, PUR
- Material do invólucro
- Alumínio, anodizado, preto
- Superfície ativa, material
- Epóxi
- Fixação
- Parafuso M5
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha técnica
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002720
- ETIM 5.0
- EC002720
- ETIM 6.0
- EC002720
- ETIM 7.0
- EC002720
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05