BOH0064

S-BOH T

Código de digitação:

BOH TI-M03-012-01-S49F

A carregar...
Série
M03
Dimensões
Ø 3 x 8 mm
Interface
para o amplificador de comutação
Princípio de funcionamento
Cabeça sensora ótica
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional
Característica do raio
divergente
Tipo de luz
LED Infravermelho
Tamanho do ponto de luz
Ø 30 mm a 100 mm
Alcance
0...800 mm
Conexão
Cabo com conector, M8x1-Tomada, 1 m, PUR
Material do invólucro
Aço inoxidável
Superfície ativa, material
Epóxi
Fixação
Porca M3
Menor peça, típ.
0.2 mm
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Descarte

Acessórios Obrigatórios

Amplificadores para cabeças de sensor

Cabos de conexão

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05