BOS01CN
Sensor ótico de barreira
Código de digitação:
BOS 50K-XT-RS10-S4
Descontinuado
Você encontrará abaixo o produto alternativo adequado
Alternativa recomendada
BOS028L
BOS 50K-XT-RS13-S4
- Série
- 50K
- Dimensões
- 28.5 x 80.5 x 62 mm
- Função de entrada
- Teste (emissor desliga)
- Princípio de funcionamento
- Sensor ótico
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional (transmissor)
- Característica do raio
- divergente
- Tipo de luz
- LED Luz vermelha
- Tamanho do ponto de luz
- 200 x 200 mm a 10 m
- Alcance
- 0...60 m
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos
- Material do invólucro
-
PC
ABS - Superfície ativa, material
- Vidro
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-01