- Série
- 64K
- Dimensões
- 25 x 69.7 x 100.4 mm
- Princípio de funcionamento
- Sensor ótico
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional (transmissor)
- Característica do raio
- divergente
- Tipo de luz
- Infravermelho
- Alcance
- 0...50 m
- Conexão
- Terminais com parafuso
- Material do invólucro
- PBT, GF30
- Superfície ativa, material
- PC
- Tensão de serviço UB
- 24...60 VDC/24...240 VAC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-01