em descontinuação
Você encontrará abaixo o produto alternativo adequado
Alternativa recomendada
BOS02F5
BOS 6K-UI-LE10-S75
- Série
- 6K
- Dimensões
- 12 x 41.5 x 21.6 mm
- Interface
- PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
- Função de entrada
-
mesma função como a tecla
Bloqueio de tecla liga/desliga - Princípio de funcionamento
- Sensor ótico
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional (receptor)
- Tipo de luz
- Laser Luz vermelha
- Alcance
- 0...18 m
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Conector, 4-polos
- Material do invólucro
- ABS
- Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
cULus
CE
WEEE
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-01