BSW000U

Mecanismos padrão de comutação

Código de digitação:

BSW 819-493-12K3

A carregar...
Princípio de funcionamento
Mecanismo de comutação
Componente
Mecanismo de comutação mecânico
Versão
Contato de ruptura brusca
Dimensões
305 x 140 x 187 mm
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Elemento de comutação
1-12. Ponto de comutação: BSE 44,0
Material de contato
1-12. Ponto de comutação: Prata de lei, banhada a ouro
Passagens de cabo, quantidade
5 Saídas roscadas M25
Anéis excêntricos
1-12. Ponto de comutação: 180°
Tipo de acionamento
direita
Rotação, máx.
200 1/min
Monitoramento de rotações
Nenhum
Tensão de serviço para dimensionamento Ue
1-12. Ponto de comutação: 250 Vca
Corrente contínua
1-12. Ponto de comutação: 6 A
Temperatura ambiente
-5...80 °C
Certificação/conformidade
CE
UKCA
CCC
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Descarte

Não há acessórios recomendados disponíveis.
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ECLASS 8.1
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
eCl@ss 4.1
27-27-06-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-03
eCl@ss 9.0
27-27-06-03
eCl@ss 9.1
27-27-06-03