- Princípio de funcionamento
- Mecanismo de comutação
- Componente
- Mecanismo de comutação mecânico
- Versão
- Contato de ruptura brusca
- Dimensões
- 305 x 140 x 187 mm
- Material do invólucro
- Alumínio, anodizado
- Elemento de comutação
-
1. Ponto de comutação: BES 517-110
2-12. Ponto de comutação: BSE 67 - Material de contato
- 2-12. Ponto de comutação: Prata de lei
- Passagens de cabo, quantidade
- 5 Saídas roscadas M25
- Anéis excêntricos
-
1. Ponto de comutação: WF 30 dentes
2-12. Ponto de comutação: 180° - Tipo de acionamento
- direita
- Rotação, máx.
- 200 1/min
- Monitoramento de rotações
- com perda do ponto de comutação
- Tensão de serviço para dimensionamento Ue
-
1. Ponto de comutação: 24 V DC
2-12. Ponto de comutação: 500 Vca - Corrente contínua
-
1. Ponto de comutação: 0.2 A
2-12. Ponto de comutação: 6 A - Temperatura ambiente
- -5...80 °C
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
-
Ficha técnica
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-06-03
- ETIM 4.0
- EC000030
- ETIM 5.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- ETIM 7.0
- EC000030
- UNSPSC 11
- 39121105
- UNSPSC 7.0901
- 39121105
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-03