BTL216F
Sistemas de posicionamento magnetostritivos em formato construtivo de haste
Código de digitação:
BTL7-V50T-M0160-B-C003
Este produto não está actualmente disponível na nossa loja online. Por favor contacte-nos.
Pedido de contacto
Disponível mediante consulta. Por favor contacte o nosso departamento de vendas. Por favor, utilize o formulário de contacto fornecido.
- Forma
- Série haste
- Fixação
- Flange roscado M18x1,5
- Material do invólucro
- Alumínio, anodizado
- Encoder de posição, quantidade máx.
- 3
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1, 4-polos
- Conexão 1
- M8x1, 4-polos
- Conexão 2
- M12x1, 4-polos, D-codificado
- Conexão 3
- M12x1, 4-polos, D-codificado
- Interface
- Profinet Encoder perfil V4.1
- Faixa de medição
- 160 mm
- Frequência de medição, máx.
- 780 Hz
- Divergência de linearidade máx.
- ±30 µm
- Precisão de repetibilidade
- ≤ ± 5 µm (típico ± 2,5 µm)
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03