BTL2UM2
Sistemas de posicionamento magnetostritivos em formato construtivo de perfil
Código de digitação:
BTL6-U101-M0400-PF-SA426-S4
Descontinuado
Você encontrará abaixo o produto alternativo adequado
Alternativa recomendada
BTL4514
BTL C1 - Profil PF - IO-Link
- Forma
- Série perfil
- Fixação
- Grampos de fixação
- Material do invólucro
- Alumínio, anodizado
- Encoder de posição, quantidade máx.
- 2
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1, 4-polos
- Interface
- IO-Link 1.1
- Faixa de medição
- 400 mm
- Frequência de medição, máx.
- 1000 Hz
- Resolução
- ≤ 5 µm
- Divergência de linearidade máx.
- ±200 µm
- Precisão de repetibilidade
- ≤ 30 µm
- Tensão de serviço UB
- 18...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03