BVS02E2
Câmaras SWIR e UV
Código de digitação:
BVS CA-GX0-0013SG-120120-001
Pedido de contacto
- Versão
- Câmera industrial GigE Vision
- Interface
- Gigabit Ethernet
- Entradas digitais
- 2x PNP opto-isolated
- Saída digitais
- 4x PNP high side
- Montagem da lente
- Custom M30 mount lens holder
- Formatos de imagem
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
- Material do invólucro
- Alumínio, revestimento em pó, Pintado
- Dimensões
- 39.8 x 39.8 x 50 mm
- Tensão de serviço UB
- 10...28 VDC
- Temperatura ambiente
- 0...45 °C
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC - Classe de proteção
- IP40
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ETIM 7.0
- EC001820