Descrição do produto
Os jogos de produtos estão agora disponíveis para facilitar os pedidos. Estes conjuntos já montados incluem o produto e os acessórios apropriados, como por exemplo, os cabos, suportes de fixação etc. e facilitam a inicialização rápida. Extremamente conveniente: somente um código de pedido para o conjunto completo.
BAM003Y
BMS CS-M-D12-IZ-01
Quantidade : 1 PC.
- Princípio de funcionamento
- Sistema de montagem
- Utilização
-
para sistemas de montagem BMS
para alojamento de hastes Ø12 mm - Material
- Aço inoxidável (1,4301)
- Dimensões
- Ø 27 x 37 mm
- Fixação
- Parafusos, terminais
- Certificação/conformidade
- Ecolab
BAM03EU
BMS CU-M-D12-E038-01
Quantidade : 1 PC.
- Princípio de funcionamento
- Sistema de montagem
- Utilização
-
para alojamento de hastes com Ø12 mm
para dispositivo de fixação do monitor BMS
para sistemas de montagem BMS - Material
- Aço inoxidável
- Dimensões
- 30 x 37 x 50 mm
- Fixação
-
Parafusos
Terminais - Certificação/conformidade
- Ecolab
BAM03EY
BMS CC-M-D12-E-01
Quantidade : 1 PC.
- Princípio de funcionamento
- Sistema de montagem
- Utilização
-
para alojamento de hastes com Ø12 mm
para dispositivo de fixação do monitor BMS
para sistemas de montagem BMS - Material
- Aço inoxidável
- Dimensões
- 25.5 x 25.5 x 64 mm
- Fixação
-
Terminais
Parafusos - Certificação/conformidade
- Ecolab
BAM03F0
BMS RS-S-D12-0400-00
Quantidade : 1 PC.
- Princípio de funcionamento
- Sistema de montagem
- Utilização
- para sistemas de montagem BMS
- Material
- Aço inoxidável
- Dimensões
- Ø 12 x 400 mm
- Fixação
- Terminais
- Certificação/conformidade
- Ecolab
BAM03F1
BMS RS-S-D12-0600-00
Quantidade : 1 PC.
- Princípio de funcionamento
- Sistema de montagem
- Utilização
- para sistemas de montagem BMS
- Material
- Aço inoxidável
- Dimensões
- Ø 12 x 600 mm
- Fixação
- Terminais
- Certificação/conformidade
- Ecolab