BES05WN

S-BES M MF

Código de digitação:

BES M18MG-PSC80E-S04G

A carregar...
Dimensões
Ø 18 x 66 mm
Formato construtivo
M18x1
Instalação
não faceado
Alcance
8 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
800 Hz
Material do invólucro
Latão, revestido sem níquel
Superfície ativa, material
PBT
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 3-polos
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Imunes a campos magnéticos
resistente a campo magnético (CA/CC)
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Características suplementares
Fator 1
faixa mais ampla de temperatura
Resistente a solda (campo magnético 100 kA/m)