BES05N6

S-BES Q40 HT

Código de digitação:

BES Q40KG-X20F-SZ03

A carregar...
Acessórios recomendados
Dimensões
40 x 40 x 66.6 mm
Formato construtivo
40x40
Instalação
não faceado
Alcance
20 mm
Saída de comutação
para o amplificador de comutação
Frequência de comutação
100 Hz
Material do invólucro
Aço inoxidável
Superfície ativa, material
LCP
Conexão
Conector de encaixe, Conector de encaixe LEMO-Conector especial, 2-polos
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
0...230 °C
Classe de proteção
IP50
Certificação/conformidade
CE
WEEE
UKCA
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Acessórios Obrigatórios

Amplificador de sinais