BES05Y7

S-BES M S

Código de digitação:

BES M12EH1-L01C40B-S04G-L04

A carregar...
Acessórios recomendados
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Dimensões
Ø 12 x 65 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
quase faceado
Alcance
0.5...4 mm
Interface
IO-Link 1.1
Saída de comutação
PNP/NPN/Push-Pull Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF);Push-pull Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Frequência de comutação
1000 Hz
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4404)
Superfície ativa, material
PBT
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Classe de proteção
IP68, IP69K
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
External Signal Blanking
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection