BIP000R

S-BIP E

Código de digitação:

BIP ED2-B133-03-S75

A carregar...
Dimensões
149.5 x 21 x 22 mm
Formato construtivo
cuboide
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Conector, 4-polos
Material do invólucro
PBT
Faixa de medição
0...133 mm
Saída analógica
Analógica, tensão 0...10 V
Analog, current 4...20 mA
Característica da saída
ajustável
Precisão de repetibilidade conforme BWN
±80 µm
Divergência de linearidade máx.
±400 µm
Tensão de serviço UB
16...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cURus
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Acessórios mecânicos

Acessório de montagem sem posição de parada

ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02