BAW000P

S-BAW M

Código de digitação:

BAW M08EI-UAD15B-BP00,5-GS04

A carregar...
Dimensões
Ø 8 x 51.5 mm
Formato construtivo
M8x1
Instalação
faceado
Alcance
0.5...1.5 mm
Saída analógica
Analógica, tensão 0...10 V
Característica da saída
descendente durante a aproximação
Frequência limite –3dB
1000 Hz
Precisão de repetibilidade conforme BWN
±8 µm
Divergência de linearidade máx.
±30 µm
Material do invólucro
Aço inoxidável
Superfície ativa, material
PBT
Conexão
Cabo com conector, M12x1-Conector, 3-polos, 0.50 m, PUR
Tensão de serviço UB
15...30 VDC
Temperatura ambiente
-10...70 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Não há acessórios recomendados disponíveis.
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02