BAW0011

S-BAW M

Código de digitação:

BAW M12ME-UAD50B-BP01

A carregar...
Acessórios recomendados
Dimensões
Ø 12 x 30 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
quase faceado
Alcance
1...5 mm
Saída analógica
Analógica, tensão 0...10 V
Analog, temperature
Característica da saída
descendente durante a aproximação
Frequência limite –3dB
1000 Hz
Precisão de repetibilidade conforme BWN
±10 µm
Divergência de linearidade máx.
±160 µm
Material do invólucro
Latão, niquelado
Superfície ativa, material
PA 12
Conexão
Cabo, 1.00 m, PUR
Tensão de serviço UB
15...30 VDC
Temperatura ambiente
0...60 °C
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
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02