BAW004E

S-BAW M

Código de digitação:

BAW M12MM-UAC70G-BP00,2-GS04

A carregar...
Dimensões
Ø 12 x 63 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
não faceado
Alcance
0.2...7 mm
Saída analógica
Analógica, tensão 0...10 V
Característica da saída
descendente durante a aproximação
Frequência limite –3dB
1000 Hz
Precisão de repetibilidade conforme BWN
±7 µm
Divergência de linearidade máx.
±70 µm
Material do invólucro
Latão, revestido sem níquel
Superfície ativa, material
LCP
Conexão
Cabo com conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.20 m, PUR
Tensão de serviço UB
15...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...80 °C
Classe de proteção
IP68
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
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02