BAW002W

S-BAW M

Código de digitação:

BAW M30ME-UAC10B-S04G

A carregar...
Acessórios recomendados
Dimensões
Ø 30 x 44.5 mm
Formato construtivo
M30x1,5
Instalação
faceado
Alcance
2...10 mm
Saída analógica
Analógica, tensão 0...10 V
Característica da saída
descendente durante a aproximação
Frequência limite –3dB
500 Hz
Precisão de repetibilidade conforme BWN
±10 µm
Divergência de linearidade máx.
±240 µm
Material do invólucro
Latão, niquelado
Superfície ativa, material
PBT
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 3-polos
Tensão de serviço UB
15...30 VDC
Temperatura ambiente
-10...70 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Cabos de ligação

ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02