BES00JJ

acessível

S-BES G S

Código de digitação:

BES 516-3007-G-E4-C-S49-00,3

A carregar...
Dimensões
Ø 4 x 27 mm
Formato construtivo
D4.0
Instalação
faceado
Alcance
1.5 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
5000 Hz
Material do invólucro
Aço inoxidável
Superfície ativa, material
PBT
Conexão
Cabo com conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.30 m, PUR
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Acessório de montagem sem posição de parada

Suportes universais

Fontes de alimentação Heartbeat com interface IO-Link

Cabos de ligação

Cabos de conexão

Cantoneira de suporte para sensores óticos