BES05Y1

S-BES M MF

Código de digitação:

BES M18MI-PSC50A-S04G-W09

A carregar...
Dimensões
Ø 18 x 66 mm
Formato construtivo
M18x1
Instalação
faceado
Alcance
5 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
1000 Hz
Material do invólucro
Latão, revestido, PTFE
Superfície ativa, material
PBT, revestido com PTFE
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 3-polos
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Imunes a campos magnéticos
resistente a campo magnético (CA/CC)
Classe de proteção
IP67
IP68
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Características suplementares
Fator 1
faixa mais ampla de temperatura
Resistente a solda (campo magnético 100 kA/m)
Invólucro resistente contra respingos de solda