BES05Y2

S-BES M MF

Código de digitação:

BES M12MI-PSC30A-S04G-W09

A carregar...
Dimensões
Ø 12 x 65 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
faceado
Alcance
3 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
1500 Hz Measured at 2 mm, 24 V, 100 mA
Material do invólucro
Latão, revestido, PTFE
Superfície ativa, material
PBT, revestido com PTFE
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 3-polos
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-30...85 °C
Imunes a campos magnéticos
resistente a campo magnético (CA/CC)
Classe de proteção
IP68
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Características suplementares
Fator 1
faixa mais ampla de temperatura
Resistente a solda (campo magnético 100 kA/m)
Invólucro resistente contra respingos de solda