BMF00PA

S-BMF 08

Código de digitação:

BMF 08EF-AAPS-C-2-Y8-03

A carregar...
Dimensões
Ø 8 x 32 mm
Princípio de funcionamento
Sensor de campo magnético
Cabo
TPE-V, 3 m
Aplicação
montagem flexível
São possíveis distâncias de comudação de > 20 mm
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4404)
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
10000 Hz
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Não há acessórios recomendados disponíveis.
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04