BES0427
Interruptores de proximidade indutivos
Código de digitação:
BES M08EE-PSC25B-S49G
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem actualmente ser recuperadas do servidor. O cálculo do preço refere-se, portanto, aos preços de tabela. Aceitaremos o seu pedido. Na medida em que as suas condições possam ser recuperadas, uma factura com o seu preço será criada e enviada por e-mail. O pagamento é, portanto, actualmente apenas possível por factura.
Disponibilidade
A carregar...
Prazo de entrega a pedido (normalmente: 3-4 semanas)
Alternativa recomendada
BES014A
BES M08EE-PSC20B-S49G
- Dimensões
- Ø 8 x 40 mm
- Formato construtivo
- M8x1
- Instalação
- faceado
- Alcance
- 2.5 mm
- Saída de comutação
- PNP Contato normalmente aberto (NA)
- Frequência de comutação
- 5000 Hz
- Material do invólucro
- Aço inoxidável
- Superfície ativa, material
- PBT
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- 0...60 °C
- Classe de proteção
- IP68
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01